Опубликуйте свои продукты
WITH STRESS DECOUPLER DCT500 Multi-Display Ceiling Adaptor for 7" to 12" Wide x .25 to 1" Thick I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT500 Multi-Display Ceiling Adaptor for 7" to 12" Wide x .25 to 1" Thick I-Beam Structures

The DCT500 heavy duty I-beam ceiling plate has extended load capacities for supporting multi-display systems or larger heavier displays. Compatible with Peerless-AV ADD extension columns for multi displays. Check your requirements before ordering to ensure compatibility.

Features

  • Not compatible with 1-1/2" -11.5 NPT extension columns or pipes
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Unit has Peerless-AV ADD extension column fitting for attachment of an ADD extension column
  • Attaches to 7" to 12" Wide x .25 to 1" Thick I-beams
Cпецификация
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.4lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 6 x 18" (165.1 x 152.4 x 457.2mm)
    • UPC Code; 735029200505

    Variant ID: 29193688744051

    Variant SKU: DCT500

    Type: Ceiling Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdct500
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка