Опубликуйте свои продукты
DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays
Peerless-AV

DS-LEDUPS Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays

Peerless-AV’s SEAMLESS Kitted Series Flat dvLED Mounting System is designed exclusively for the Unilumin UpanelS Series Direct View LED Displays, offering slim, space-saving, and aesthetically appealing designs for multiple configurations. With integrated cable management, easy-hang hardware, and a lightweight aluminum frame, integrators can quickly and easily build the perfect video wall.

Peerless-AV® now offers the SEAMLESS Kitted Series Universal dvLED Mounting System for Latching Displays.

Features

  • Lightweight aluminum frame is easy to install and minimizes the wall load
  • Predetermined adaptor rail locations speed up assembly and minimize the errors allowing for quick assembly
  • Modular design offers unlimited video wall display configurations
  • Tight tolerances and wall plate spacers assure the cabinets are properly positioned
  • Overcome installation irregularities to assure the dvLED pixels are aligned with the height adjustment feature
  • The entire mount creates one flat plane, regardless of wall imperfections with the depth adjustment feature
Cпецификация
  • Product Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Product Dimensions; 72.05" x 40.13" x 2.13" x 2.88 (1830 x 1019 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Dimensions; 96.06" x 53.59" x 2.13" x 2.88" (2440 x 1361 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Dimensions; 120.08" x 67.09" x 2.13" x 2.88" (3050 x 1704 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Dimensions; 144.09" x 80.59" x 2.13" x 2.88" (3660 x 2047 x 54-73mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Product Weight; 51lb (23.2kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Product Weight; 73lb (33.2kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Product Weight; 97lb (44.1kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Product Weight; 126lb (57.3kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Load Capacity; 149lb (67.5kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Load Capacity; 264lb (120kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Load Capacity; 413lb (187.5kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Load Capacity; 594lb (270kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-4X4 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-5X5 Distance from Wall;
    • DS-LEDUPS-6X6 Distance from Wall;
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish

    Package Specs

    • DS-LEDUPS-3X3 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-5X5 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDUPS-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 11.0" (2,959 x 737 x 279mm)
    • DS-LEDUPS-3X3 Shipping Weight; 166lb (75.4kg)
    • DS-LEDUPS-4X4 Shipping Weight;137lb (62.3kg)
    • DS-LEDUPS-5X5 Shipping Weight; 213lb (96.8kg)
    • DS-LEDUPS-6X6 Shipping Weight; 250lb (113.6kg)
    • DS-LEDUPS-3X3 UPC Code; 735029337140
    • DS-LEDUPS-4X4 UPC Code; 735029337157
    • DS-LEDUPS-5X5 UPC Code; 735029337164
    • DS-LEDUPS-6X6 UPC Code; 735029337171
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 33193972498563, 33193972531331, 33193972564099, 33193972596867

    Variant SKU: DS-LEDUPS-3X3, DS-LEDUPS-4X4, DS-LEDUPS-5X5, DS-LEDUPS-6X6

    Type: dvLED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаds-ledups
  • Тип продукцииDigital Signage Solutions
  • Группа продукцииdvLED Video Wall Mounts
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка
Австрия
Ангилья
Аландские острова
Антигуа и Барбуда
Албания
Аруба
Андорра
Багамы
Беларусь
Барбадос
Бельгия
Белиз
Болгария
Бермуды
Босния и Герцеговина
Бонэйр
Великобритания
Британские Виргинские острова
Венгрия
Виргинские Острова
Германия
Гаити
Гернси
Гваделупа
Гибралтар
Гватемала
Греция
Гондурас
Дания
Гренада
Джерси
Гренландия
Ирландия
Доминика
Исландия
Доминиканская Республика
Испания
Канада
Италия
Коста-Рика
Кипр
Куба
Латвия
Кюрасао
Литва
Мартиника
Лихтенштейн
Мексика
Люксембург
Монтсеррат
Мальта
Никарагуа
Молдова
Острова Кайман
Монако
Острова Теркс и Кайкос
Нидерланды
Панама
Норвегия
Пуэрто-Рико
о-в Мэн
Сальвадор
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Сен-Бартелеми
Польша
Сен-Мартен
Португалия
Сен-Пьер и Микелон
Россия
Сент-Винсент и Гренадины
Румыния
Сент-Китс и Невис
Сан-Марино
Сент-Люсия
Северная Македония
Синт-Мартен
Сербия
Соединенные Штаты Америки
Словакия
Тринидад и Тобаго
Словения
Ямайка
Украина
Фарерские о-ва
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Эстония