Опубликуйте свои продукты
DSF210-SHC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Half Cover
Peerless-AV

DSF210-SHC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Half Cover

The Peerless-AV® Flat Gondola Mount allows for easy mounting to gondolas for point of sale advertising, making it ideal for retail and grocery store applications. The display can be mounted in Landscape or Portrait orientation to accommodate the digital content needed to be shown. Security hardware and internal cable management prevent damage and theft, while the rear cover protects the cables and power button.* Change your static product display to digital with this versatile and sturdy mount for the Samsung DB1D Display.

*Full cover (DSF210-SFC) protects both cables and power button. Half cover protects cables only.

Features

  • Rear full cover (SFC) and rear half cover (SHC) options available
  • Security hardware deters tampering and theft
  • Holds the display in either portrait or landscape orientation
  • Internal cable management
  • Compatible with most gondola shelving
Cпецификация
  • Variant ID: 29193703293043

    Variant SKU: DSF210-SHC

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdsf210-shc
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка