Опубликуйте свои продукты
IBMP In-Wall Box Mounting Plate
Peerless-AV

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

The IBMP is a flexible mounting solution for small AV components that need to be hidden. This can be attached to various Peerless-AV® In-Wall Boxes and mounting solutions (IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU).

Features

  • Supports AV components up to 5lb (2.27kg)
  • Easily installed or removed with just one screw
  • Low profile design creates an aesthetically appealing look
  • Easily stacks multiple pieces of AV equipment
  • Can be used to bundle excess cable to prevent cable droop over time
  • Multiple openings allow components to be bolted or cable tied into place
  • Compatible with IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU
  • Can be mounted horizontally or vertically in the 14" x 14" In-Wall Boxes
Cпецификация
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаibmp
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка