Опубликуйте свои продукты
IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays
Peerless-AV

IM746P In-Wall Mount for 32" to 50" Displays

Make the most of your display experience by installing it flat against the wall with Peerless-AV IM746P In-Wall Articulating Arm. Installation is quick and easy thanks to the mount’s stud-locating tabs that fit the in-wall box snugly between 16" wood stud centers. View the display in its virtually no-profile home position, or extend the arm up to 12.5" to watch it practically anywhere else within the room.

Features

  • Can be inverted to position display to the right or the left
  • VESA® 75, 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300 and 400 x 400mm compliant
  • Height adjustment points in box to set display in desired position
  • Convenient installation of power and cables with removable outlet receptacle and cable access plates
  • Includes articulating mount For 32"-50" Displays
  • Stud-locating tabs adjust ¼" (6mm) left to right to accommodate stud spacing
  • Installs between 16" (406mm) wood stud centers
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32"-50"
    • VESA Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400
    • Mounting Pattern; 75, 100,200, 300, 400 x 400mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity;70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 0.08 - 12.05" (2 - 306mm)
    • Product Dimensions; 19.29" x 16.65" x 11.81" (490 x 423 x 300mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.75lb (8.26kg)
    • Ship Dimensions; 21.0625 x 4.25 x 22.375" (535.0 x 108.0 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029295891

    Variant ID: 29193731407987

    Variant SKU: IM746P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаim746p
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Код ETIMEC012176
  • Название ETIMAccessories for television
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Номер OmniClass23-37 15 25 19
  • Наименование OmniClassTelevision Mounts

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка