The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AWM2 provides Modular support for standard Flat, Tilt and Video Wall mount wall plates plus it has VESA 200, 300 and 400 mounting holes for usage as mount without other hardware.
Features
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка |
|---|---|
Австрия | Ангилья |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда |
Албания | Аруба |
Андорра | Багамы |
Беларусь | Барбадос |
Бельгия | Белиз |
Болгария | Бермуды |
Босния и Герцеговина | Бонэйр |
Великобритания | Британские Виргинские острова |
Венгрия | Виргинские Острова |
Германия | Гаити |
Гернси | Гваделупа |
Гибралтар | Гватемала |
Греция | Гондурас |
Дания | Гренада |
Джерси | Гренландия |
Ирландия | Доминика |
Исландия | Доминиканская Республика |
Испания | Канада |
Италия | Коста-Рика |
Кипр | Куба |
Латвия | Кюрасао |
Литва | Мартиника |
Лихтенштейн | Мексика |
Люксембург | Монтсеррат |
Мальта | Никарагуа |
Молдова | Острова Кайман |
Монако | Острова Теркс и Кайкос |
Нидерланды | Панама |
Норвегия | Пуэрто-Рико |
о-в Мэн | Сальвадор |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми |
Польша | Сен-Мартен |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины |
Румыния | Сент-Китс и Невис |
Сан-Марино | Сент-Люсия |
Северная Македония | Синт-Мартен |
Сербия | Соединенные Штаты Америки |
Словакия | Тринидад и Тобаго |
Словения | Ямайка |
Украина | |
Фарерские о-ва | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция | |
Шпицберген | |
Эстония |