The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPS2KIT150(-B) is a full featured kit that takes the guess work out of what components are needed to create the perfect flat panel ceiling mount.
Features
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка |
|---|---|
Австрия | Ангилья |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда |
Албания | Аруба |
Андорра | Багамы |
Беларусь | Барбадос |
Бельгия | Белиз |
Болгария | Бермуды |
Босния и Герцеговина | Бонэйр |
Великобритания | Британские Виргинские острова |
Венгрия | Виргинские Острова |
Германия | Гаити |
Гернси | Гваделупа |
Гибралтар | Гватемала |
Греция | Гондурас |
Дания | Гренада |
Джерси | Гренландия |
Ирландия | Доминика |
Исландия | Доминиканская Республика |
Испания | Канада |
Италия | Коста-Рика |
Кипр | Куба |
Латвия | Кюрасао |
Литва | Мартиника |
Лихтенштейн | Мексика |
Люксембург | Монтсеррат |
Мальта | Никарагуа |
Молдова | Острова Кайман |
Монако | Острова Теркс и Кайкос |
Нидерланды | Панама |
Норвегия | Пуэрто-Рико |
о-в Мэн | Сальвадор |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми |
Польша | Сен-Мартен |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины |
Румыния | Сент-Китс и Невис |
Сан-Марино | Сент-Люсия |
Северная Македония | Синт-Мартен |
Сербия | Соединенные Штаты Америки |
Словакия | Тринидад и Тобаго |
Словения | Ямайка |
Украина | |
Фарерские о-ва | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция | |
Шпицберген | |
Эстония |