Опубликуйте свои продукты
PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays
Peerless-AV

PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PA762, extend the display up to 21.32" (542mm) or fully-retract it to just 3.00" (76mm) from the wall for the perfect viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Universal mount accommodates 200 x 100 to 600 x 400mm VESA mounting patterns
  • Extends 21.35" (542mm) from the wall
  • Retracts 3.00" (76mm) to save space
  • +15/-5° of tilt for optimal viewing angles
  • Up to 90° of pivot allows for perfect display positioning
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Roll; +5/-5°
    • Swivel Yaw: +45/-45°
    • Distance from Wall; 3.00" (76mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 16.75 x 3-21.32" (619 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029304890

    Variant ID: 29193743892595

    Variant SKU: PA762

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpa762
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Код ETIMEC012176
  • Название ETIMAccessories for television
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Номер OmniClass23-37 15 25 19
  • Наименование OmniClassTelevision Mounts

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка