Опубликуйте свои продукты
PLA60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays
Peerless-AV

PLA60 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

The PLA6 offers a single solution for displays up to 95" in a wide range of installations including lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters. Its all-steel construction enables it to hold screens up to 175lb, while its self-lubricating bushings enable the arms to smoothly articulate and position your display for optimal viewing. Combined with adjustable tilt and pivot capabilities, the PLA6 is the only wall arm you need.

Features

  • Includes mesh cord sheath and cable ties to neatly manage cables
  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm(28.75"W x 17.05"H)
  • +10/-5° of tilt
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • Three pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
  • Arm extends up to 32.37"(822mm) from wall
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.50 - 31.20" (114 - 792mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 19.12 x 4.50 - 31.20" (502 x 486 x 114 - 792mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 34.1lb (15.4kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243205

    Variant ID: 34322260230275

    Variant SKU: PLA60

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpla60
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования
  • Код ETIMEC012176
  • Название ETIMAccessories for television
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Номер OmniClass23-37 15 25 19
  • Наименование OmniClassTelevision Mounts

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка