Опубликуйте свои продукты
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates
Peerless-AV

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Features

  • Dedicated VESA® PLP adaptor plates (see back page for details)
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
Cпецификация
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplp-v9x6
  • Тип продукцииAdditional Products
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка