Опубликуйте свои продукты
PTM200 Universal Tablet Cradle
Peerless-AV

PTM200 Universal Tablet Cradle

Peerless-AV® makes it simple to mount almost any tablet with the PTM200. With its width and height adjustable cradle, this versatile, universal tablet adapts to virtually any tablet, securing it tightly into place. Its 75 x 75mm VESA® pattern allows it to attach to any wall mount with a matching pattern, and its sleek design makes it just as stylish as it is functional.

Features

  • Cradle provides adjustable height and width, providing a universal fit for most tablets
  • Easily attaches to any 75 x 75mm VESA® mount
  • Stylish cover for complementary aesthetics
  • Theft-resistant security kit available
Cпецификация
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаptm200
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка