Peerless-AV’s SmartMount® Universal Flat Wall Mount delivers an ultra-slim profile designed to hold large displays up to 350lb. Installation and maintenance are made easy with the SF680P’s robust feature set. Auto-latching adaptor rails automatically secure the display without the use of a tool. The mount’s built-in kickstand holds the display safely from the wall during cable routing, while the open wall plate allows for increased electrical and cable management options. Horizontal and vertical display adjustment allow for quick fine-tuning of the mounted display.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.Features
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка |
|---|---|
Австрия | Ангилья |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда |
Албания | Аруба |
Андорра | Багамы |
Беларусь | Барбадос |
Бельгия | Белиз |
Болгария | Бермуды |
Босния и Герцеговина | Бонэйр |
Великобритания | Британские Виргинские острова |
Венгрия | Виргинские Острова |
Германия | Гаити |
Гернси | Гваделупа |
Гибралтар | Гватемала |
Греция | Гондурас |
Дания | Гренада |
Джерси | Гренландия |
Ирландия | Доминика |
Исландия | Доминиканская Республика |
Испания | Канада |
Италия | Коста-Рика |
Кипр | Куба |
Латвия | Кюрасао |
Литва | Мартиника |
Лихтенштейн | Мексика |
Люксембург | Монтсеррат |
Мальта | Никарагуа |
Молдова | Острова Кайман |
Монако | Острова Теркс и Кайкос |
Нидерланды | Панама |
Норвегия | Пуэрто-Рико |
о-в Мэн | Сальвадор |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми |
Польша | Сен-Мартен |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины |
Румыния | Сент-Китс и Невис |
Сан-Марино | Сент-Люсия |
Северная Македония | Синт-Мартен |
Сербия | Соединенные Штаты Америки |
Словакия | Тринидад и Тобаго |
Словения | Ямайка |
Украина | |
Фарерские о-ва | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция | |
Шпицберген | |
Эстония |