Опубликуйте свои продукты
TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays
Peerless-AV

TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

The TVP724 pivoting TV wall mount provides full tilt and panning capabilities. Tilt your display up to 15° forward or 15° backward as well as to the right or left to optimize the screen’s viewing angle, without the use of tools. When space-savings is an issue, retract your TV fully against the wall for a flush look thanks to a compact design. Installation is quick and easy, with these pre-assembled mounts.

Cпецификация
  • Variant ID: 29193764241523

    Variant SKU: TVP724

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtvp724
  • Тип продукцииMounting Solutions
  • Группа продукцииDisplay & TV Wall Mounts
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Поддержка аудиовизуального оборудования

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка