Опубликуйте свои продукты
Megaband®. Ladder Trays
Megaband®. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband®. Ladder Trays

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    Ladder designed for industrial environments with high loads. The Megaband® ladder consists of welded and alternating rungs, 60, 85, 100, 120 and 150 mm high and safety edge to protect and strengthen the ladder. Assembly using the Click system for quick connection between sections and accessories. Made of steel with Pre-galvanised or Hot- Dip Galvanised finishes and Stainless Steel 304 and 316L, in various sizes. It is supplied in 3 metre sections.
    Cпецификация
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMegaband
    • Тип продукцииMegaband, Cable Ladder System
    • Группа продукцииCable tray
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-07-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC000854
    • Название ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Название по ССКПУ ООНCable accessories
    • Код ССКПУ ООН26121630
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Описание Uniclass 2015Cable ladders
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution