Опубликуйте свои продукты
AS615 2A/M
Performance iN Lighting

AS615 2A/M

Шинопроводный LED светильник для интерьеров.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанные полимерным покрытием из полиэстера ISO 9227 - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Симметричное свето-распределение (S/EW) и двойное асимметричное (2А/М) - Светильник совместим с шинопроводными системами и аксессуарами для установки серии OTR TRACKS RAILS - Светильник подходит для установки на стандартные направляющие типа EUROSTANDARD PLUS® - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаas615-2am
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииTracklight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)99
  • Ширина (мм)620
  • Глубина (мм)185
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания