Опубликуйте свои продукты
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE
Performance iN Lighting

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Серия низкопрофильных встраиваемых в грунт светильников класса I.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного алюминия окрашенного в черный цвет - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Защитное стекло повышенной прозрачности - Модели C/EW оснащены рассеивателем из плоского, закалённого, протравленного стекла повышенной прозрачности - Запорное кольцо из литой морской латуни с полированной отделкой ISO 9223 (CX) - Система подключения к сети питания WATER STOP - Корпус из технополимера заказывается отдельно - Запорные винты из нержавеющей стали - При использовании приборов, устанавливаемых на полу, они подвергаются сильной нагрузке. Поэтому, чтобы гарантировать надежную работу и безопасность, необходимо, чтобы установка выполнялась квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями по сборке - Светильники не должны устанавливаться на погруженных участках - Модели RGBW и Tunable White с напряжением питания 48 В пост. т. от драйверов SELV, поставляемых как аксессуары. Управление цветом осуществляется через интерфейс DMX - Генератор сигнала DMX для моделей RGBW и Tunable White, который заказывается отдельно
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииInground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)82
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000758
  • Название ETIMIn-ground luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Наименование OmniClassBuried Uplights

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания