Опубликуйте свои продукты
DL ROUND MAXI
Performance iN Lighting

DL ROUND MAXI

Круглый модульный встраиваемый светодиодный светильник для направленного освещения, используется внутри помещений.
Cпецификация
  • - Светодиодный модуль, корпус охлаждения из алюминия (литье под давлением), рефлектор со встроенным антибликовым кольцом, диффузор и наружное устройство электропитания - Все компоненты заменяются в дальнейшем без использования инструмента - Глянцевый модульный рефлектор со встроенным антибликовым кольцом из металлизированного литого ABS-пластика со светонепроницаемым соединением для светодиодного модуля - Встроенный диффузор с оптимальным рассеиванием для качественного равномерного освещения - Высококачественная система теплоотведения через корпус охлаждения из алюминия, литого под давлением, по технологии воздушного охлаждения FAST — Flexible Air Stream Technology - Устройство в комплекте с драйвером - Регулировка яркости через систему DALI - Подходит для потолочных плит толщиной 1–25 мм - Простая установка без использования инструментов Опции: - Соединитель Wieland GST18i3 - Аварийное освещение в течение 1 ч - Аварийное освещение в течение 3 ч - Глянцевый модульный рефлектор с радиальным растром и встроенной антибликовой рамой из металлизированного литого ABS-пластика со светонепроницаемым соединением для светодиодного модуля - Рефлектор со встроенным антибликовым кольцом из литого ABS-пластика белого цвета со светонепроницаемым соединением для светодиодного модуля и матовым пластмассовым диском (IP54) - Рефлектор со встроенным антибликовым кольцом из литого ABS-пластика белого цвета со светонепроницаемым соединением для светодиодного модуля
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdl-round-maxi
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииDownlight and spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)74
  • Ширина (мм)224
  • Глубина (мм)224
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания