Опубликуйте свои продукты
DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM
Performance iN Lighting

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

Круглый модульный встраиваемый светодиодный светильник для направленного освещения, используется внутри помещений.
Cпецификация
  • - Универсальная деталь из литого алюминия выполняет несколько функций: охлаждение светодиода, антибликовую функцию, крепление к потолку и гнездо для устройства электропитания - Светонепроницаемый корпус (предотвращает рассеивание света в запотолочном пространстве) - Подходит для потолочных плит толщиной 1–25 мм - Утопленная световая рассеивающая оптика для равномерного освещения - Модульный рефлектор из литого ABS-пластика белого цвета со светонепроницаемым соединением С светодиодным модулем - Высококачественная система теплоотведения через корпус охлаждения из алюминия, литого под давлением, по технологии воздушного охлаждения FAST — Flexible Air Stream Technology - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Устройство в комплекте с драйвером - Аварийное освещение на 1/3 ч автономной работы и DALI + аварийное освещение на 1/3 ч автономной работы по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdlsb220-led-opal-cover-95-mm
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииDownlight and spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)222
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания