Опубликуйте свои продукты
ELIA BL
ELIA BL
    Performance iN Lighting

    ELIA BL

    Die-cast aluminum luminaire for ground mounting, ideal for bollard lighting in residential areas and passageways.
    Cпецификация
    • - Designed in two different sizes (500mm and 700mm) with opal diffusing polycarbonate diffuser with double high and low emission) to create a comfortable atmosphere, color temperatures 3,000K, 4,000K and 5,700K and a color rendering index greater than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 45 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - ELIA BL is easy to install thanks to the ground anchoring system with 4 blocking plugs - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelia-bl
    • Тип продукцииResidential
    • Группа продукцииGarden post
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-27
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)208
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000301
    • Название ETIMLuminaire bollard
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Наименование OmniClassLighting Posts

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)