Опубликуйте свои продукты
FL SQUARE 300 SM OP
Performance iN Lighting

FL SQUARE 300 SM OP

Накладной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминиевого экструдированного профиля, с порошковым покрытием Светильники доступны с разной световой оптикой: - Опаловый рассеиватель для оптимального рассеивания света и равномерного освещения (OP) - Накладка-микропризма для эффективного рассеивания света, минимизации слепимости и равномерности освещения (MP) - Технология боковой светодиодной подсветки для равномерного распределения светового излучения по всей поверхности оптики - Предотвращение слепящего действия согласно DIN EN 12464-1 (исполнение с микропризмой) - Прямое рассеивание света и небольшая подсветка - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Устройство в комплекте с драйвером
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfl-square-300-sm-op
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииWall and ceiling surface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)52
  • Ширина (мм)296
  • Глубина (мм)296
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания