Опубликуйте свои продукты
GUELL 4 A/W
Performance iN Lighting

GUELL 4 A/W

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии - Защитное стекло повышенной прозрачности - Очень высокоэффективные отражатели с покрытием из 99,99% алюминия, полированные, окисленные без иридисценции - Прокладка из износостойкого силикона - Электрическая соединительная коробка из черного технополимера - Кабельный ввод для кабелей Ø 7 - Ø 17 mm - Модели с оптикой A50/W выполнены с применением светодиодных модулей и отражателей, специально предназначенных для сред, в которых требуется очень асимметричное распределение света - Наружные винты из нержавеющей стали. - Алюминиевый зажим с пружиной из нержавеющей стали - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирными порошками после горячего цинкования - Корпус для ПРА из листовой стали, окрашенный полиэфирными порошками после катафореза - Светодиодные модели 3000 K и 5000 K поставляются по запросу - Для моделей с оптикой A50/W по запросу можно произвести варианты исполнения с регулируемой яркостью DALI с удалённым блоком питания на максимальном расстоянии 50 метров - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаguell-4-aw
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)570
  • Глубина (мм)630
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания