Опубликуйте свои продукты
GUELL ZERO KIT S/M
Performance iN Lighting

GUELL ZERO KIT S/M

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227 - Защитное стекло повышенной прозрачности - Диффузор устанавливается с помощью силиконового герметика устойчивого к высоким температурам на корпус светильника - Отражатель из особо чистого полированного алюминия - Наружные винты из нержавеющей стали - Запирающие пружины из нержавеющей стали для стекла - Стальная поворотная скоба, покрытая порошковой краской. - Укомплектован 3 метрами H05RN-F 3G1 mm² кабеля - Модели GUELL ZERO KIT укомплектованы консолью 0.5 метра со встроенной соединительной коробкой, предназначенной для каскадного соединения - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаguell-zero-kit-sm
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)207
  • Глубина (мм)720
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания