Опубликуйте свои продукты
HEDO+ FT C/EW ZHAGA
Performance iN Lighting

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Светильник наружного применения монтируемый на опору.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 / 76 mm - Защитное стекло повышенной прозрачности - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Подключение к электрической сети посредством наружного штепсельного соединения IP66 не требующего открытия прибора и выполненного с помощью разъема PA66 с контактами из посеребренной латуни, для кабелей Ø 9 - Ø 12 мм - Соответствует стандартам UNI 10819 по световому загрязнению - Запорные винты из нержавеющей стали - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - Варианты исполнения NEMA укомплектованы NEMA SOCKET, соединённым с драйвером DALI, и герметичной пробкой для защиты от короткого замыкания, обеспечивающей работу устройства в режиме включение-выключение. Данные варианты исполнения предназначены для установки SMART-совместимых решений - Модели ZHAGA укомплектованы ZHAGA SOCKET, находящимся в верхней части устройства (положение UP), и драйвером D4i. Предназначены для решений "Radio Frequency node", сумеречных и других типов совместимых датчиков - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Design by ROBERTO FIORATO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииUrban light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)595
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Наименование OmniClassLighting Poles

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания