Опубликуйте свои продукты
KREOS SR/100 ZHAGA
Performance iN Lighting

KREOS SR/100 ZHAGA

ули чных светильников.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанные полимерным покрытием из полиэстера ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 / 76 mm - Высокоэффективные отражатели из чистого полированного и окисленного алюминия с последующей термообработкой из PVD серебро 99,99%. Благодаря этому обеспечивается поверхность с коэффициентом отражения более 97% и без радужных разводов - Предлагаются оптические устройства: SR/075 для узких дорог с отношением L/H (ширина улицы / высота столба) от 0.5 до 0.75; SR/100 для двухполосных дорог и с отношением L/H, равным 1; SR/125 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.25; SR/150 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.5 - Соответствует стандартам UNI 10819 по световому загрязнению - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Защитное стекло повышенной прозрачности - Блокировочный выключатель который автоматически отключает элетропитание когда крышка отсека для подключения кабеля открыта - Укомплектован зажимом из литого под давлением алюминия, без возможности отсоединения с пружиной из нержавеющей стали. С помощью пружины светильник можно открыть быстро и без использования инструментов для проведения технического обслуживания - Съёмный кронштейн для компонентов из предварительно оцинкованной листовой стали - Устройство в комплекте с драйвером - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - В комплекте с 1 метром кабеля H07RN-F 2x1.5 мм2 или H07RN-F 4x1.5 мм2 для диммируемых вариантов исполнения, чем обеспечивается подключение к сети, не открывая корпус светильника - Запорные винты из нержавеющей стали - Варианты исполнения NEMA укомплектованы NEMA SOCKET, соединённым с драйвером DALI, и герметичной пробкой для защиты от короткого замыкания, обеспечивающей работу устройства в режиме включение-выключение. Данные варианты исполнения предназначены для установки SMART-совместимых решений - Модели ZHAGA укомплектованы ZHAGA SOCKET, находящимся в верхней части устройства (положение UP), и драйвером D4i. Предназначены для решений "Radio Frequency node", сумеречных и других типов совместимых датчиков - По запросу могут быть поставлены с ZHAGA SOCKET, находящимся в нижней части устройства (положение DOWN) или смешанном положении (положение UP + положение DOWN), чтобы выполнить соединение датчиков присутствия и/или движения или комбинированные решения - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Доступны версии с регулируемым балластом DALI-2 (IEC 62386). Проконсультируйтесь с фабрикой - Доступна опция CLO (постоянный световой поток). Проконсультируйтесь с фабрикой
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkreos-sr100-zhaga
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)241
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)536
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания