Опубликуйте свои продукты
LAMA+ MINI S/EW
Performance iN Lighting

LAMA+ MINI S/EW

Подвесной светодиодный прибор для промышленного освещения, для внутреннего и наружного применения.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанные полимерным покрытием из полиэстера ISO 9227 - Защитное стекло повышенной прозрачности - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Подключение к электрической сети посредством наружного штепсельного соединения IP66 не требующего открытия прибора и выполненного с помощью разъема PA66 с контактами из посеребренной латуни, для кабелей Ø 9 - Ø 12 мм. - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Крюки для подвески из оцинкованной стали. - Наружные винты из нержавеющей стали - Запирающие пружины из нержавеющей стали для стекла - Модели ЕМ укомплектованы аварийным устройством с автономной работой продолжительностью 1 час, используются как для общего освещения, так и для аварийного. - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlama-plus-mini-sew
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииHigh bay and low bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)185
  • Глубина (мм)620
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001716
  • Название ETIMHigh bay luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания