Опубликуйте свои продукты
MIMIK 10 POST 1000 HU
Performance iN Lighting

MIMIK 10 POST 1000 HU

Ландшафтные тумбовые LED светильники.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Отражатель из чистого атласного алюминия (Al 99,98) - Прокладка из износостойкого силикона - Устройство в комплекте с драйвером - Запорные винты из нержавеющей стали - Опора из окрашенного экструдированного алюминия ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем в комплекте с кабелем - Основание в комплекте - В качестве аксессуаров предлагаются прочные плиты для напольного крепления, сделанные (моделей HU) - Подходит для установок, в которых требуются антибликовые устройства - Открываемый и ремонтопригодный светильник - Электронный реактор DALI. Обратиться в компанию
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-10-post-1000-hu
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1003
  • Ширина (мм)130
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Наименование OmniClassLighting Posts

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (28)
4.4 из 5 звезд 4.4 (10)