Опубликуйте свои продукты
ORION POST 260
Performance iN Lighting

ORION POST 260

Ландшафтные тумбовые LED светильники.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Алюминиевый отражатель - Прокладка из износостойкого силикона - Конструкция из окрашенной нержавеющей (ORION POST 260) - Опора из окрашенного экструдированного алюминия (ORION POST 600) - Основание в комплекте - Внешнее электрическое подключение через внешний разъем QUICK в комплекте с кабелем
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаorion-post-260
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)165
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Наименование OmniClassLighting Posts
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания