Опубликуйте свои продукты
PLATO 600 MP
Performance iN Lighting

PLATO 600 MP

Ультратонкий LED светильник.
Cпецификация
  • - Монтажная рама из экструдированного алюминия, с порошковым покрытием - Рассеивателя из технополимера с микропризмами для эффективного рассеивания света, минимизации ослепления и равномерности освещения - UGR<19 - Внешний драйвер ON/OFF в комплекте Опции: - Варианты фиксирующих зажимов для монтажа в подвесной потолок - Комплект для монтажа на потолочные поверхности - Аварийное освещение в течение 3 ч - Диммируемый драйвер 1-10 В - Диммируемый DALI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplato-600-mp
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииCeiling recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)9
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)595
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания