Опубликуйте свои продукты
Q-LIGHT
Performance iN Lighting

Q-LIGHT

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Ландшафтные тумбовые LED светильники.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Отражатель из особо чистого полированного алюминия - Диффузор из прозрачного технополимера, ударопрочного и стабилизированного к УФ - Крышка диффузора и основание для монтажа на грунт из окрашенного литого алюминия - Корпус из литого под давлением алюминия с двумя PG11 кабельными вводами подходящими для сквозной проводки с помощью кабелей Ø от 5 mm до Ø 10 mm - Крепежные винты и стержни из нержавеющей стали - Опора из окрашенного экструдированного алюминия ISO 9227 - Внешний драйвер ON/OFF в комплекте - Основание в комплекте - Версии QUICK поставляются в комплекте с клеммной коробкой 'water stop', подходящей для сквозной проводки кабелей от Ø 5 мм до Ø 13 мм.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаq-light
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииGarden post
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)683
  • Ширина (мм)118
  • Глубина (мм)118
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Наименование OmniClassLighting Bollards
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (28)
4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
4.6 из 5 звезд 4.6 (17)