Опубликуйте свои продукты
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA
Performance iN Lighting

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Торшерный LED светильник для интерьеров помещений.
Cпецификация
  • - Головка светильника и ножка из алюминиевого прессованного профиля, основание из листовой стали, с порошковым покрытием - Наклон головной части светильника регулируется с помощью винта - Практичная U-образная опора позволяет удобно и компактно размещать светильник у рабочего стола - Накладка-микропризма для эффективного рассеивания света, минимизации слепимости и равномерности освещения - Распределение света прямое/непрямое - Общий индекс цветопередачи Ra > 80 - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Регулировка яркости прямого освещения, цветовая температура 4000 К - Компоненты прямого и отраженного света, совместно диммируемые (исполнения 4000К с датчиком) - Укомплектован гибким питающим проводом с вилкой - Защита от слепимости согласно DIN EN 12464-1 - Сенсорный модуль с управлением освещением в зависимости от дневного света и датчик движения - Цвет и яркость части с непрямым освещением регулируются вручную через систему Tunable White - Цвет и яркость части с непрямым освещением автоматически регулируются через систему HCL (Human Centric Lighting), которая ориентирована на поддержание здорового самочувствия человека и его работоспособности - Исполнение с цветовой температурой 3000 К по запросу - Исполнение XL большого размера подходит для одновременного освещения двух рабочих мест - Исполнение D+: Увеличен прямой компонент света, с регулируемой яркостью, цветовая температура 4000K - Исполнение TWIN большого размера подходит для одновременного освещения двух рабочих мест - Исполнение TWIN: Компонент прямого и непрямого света, с возможностью переключения/диммирования - Исполнение TWIN: По запросу возможно индивидуальное управление отдельными светильниками - Специальное цветовое оформление по запросу - Инновационная запатентованая технология освещения светильников (102015115701.2)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl720sl-l-eco-led-microprisma
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииFree standing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2042
  • Ширина (мм)430
  • Глубина (мм)705
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000300
  • Название ETIMFloor luminaire
  • Название по ССКПУ ООНFloor lamp fixture
  • Код ССКПУ ООН39111509
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания