Опубликуйте свои продукты
SL787+ PL OP
Performance iN Lighting

SL787+ PL OP

Подвесной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного экструдированного алюминия - Торцевые заглушки из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием - Диффузор из ПММА цвета «опаловый белый» для оптимального рассеивания света и равномерного освещения - Лаконичный дизайн с прямыми линиями и установленными заподлицо торцевыми крышками - Высококачественная отделка мест соединения профиля для идеального внешнего вида - Высокая экономичность благодаря эффективности светильников до 159 лм/Вт - Обобщенный индекс слепимости UGR < 19 для всех световых потоков - Прибор предназначен для каскадного подключения - Простой и удобный монтаж освещения - Сменные световые вставки - Распределение света прямое - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Вкл. стальной трос подвески (1,5 м), прозрачный подводящий кабель и Потолочную розетку - Множество других вариантов исполнения светильников и световых линий доступны на сайте www.light-performer.com
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl787-plus-pl-op
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииLinear systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)85
  • Ширина (мм)1412
  • Глубина (мм)70
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалPMMA
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания