Опубликуйте свои продукты
SPIDER+ 10 S/EW
Performance iN Lighting

SPIDER+ 10 S/EW

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус небольших размеров из окрашенного алюминия, отлитого под давлением - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Водонепроницаемые кабельные вводы M16x1.5 для кабелей Ø 5- Ø 10 mm - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Наружные винты из нержавеющей стали - Кронштейн из окрашенной стали - Укомплектован 3 метрами H05RN-F 3G1 mm² кабеля - Модели SPIDER+ 10 KIT укомплектованы стойками из технополимера 3-метровым проводом H05RN-F 3G1 мм2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspider-plus-10-sew
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)26
  • Ширина (мм)66
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания