Опубликуйте свои продукты
SQUARE PRO 96/3 ELL
Performance iN Lighting

SQUARE PRO 96/3 ELL

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, с полиэфирной порошковой окраской - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона - Коробка для электрического подключения, встроенная в корпус, с алюминиевой крышкой - Водонепроницаемые кабельные вводы M25x1.5 для кабелей Ø 9- Ø 16 mm - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей. - Выпускаются версии со светодиодами 4000 K CRI ≥ 70 и 5700 K CRI ≥ 90. Другие температуры, цвета и точность цветовоспроизведения производятся на заказ - Наружные винты из нержавеющей стали. - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирными порошками после горячего цинкования - Градуированый гониометр для нацеливания - Значение мощности для SQUARE PRO приводится с учетом потерь соответствующем блоке питания - Версии SQUARE PRO 4CH несовместимы с защитным стеклом - Для запитывания SQUARE PRO использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Обеспечить правильный подбор прожекторов и блоков питания (КОРОБКА или пластины), контролируя число каналов подключения: 2 канала (2CH), 3 канала (3CH) или 4 канала (4CH) - Источники питания с диммированием DALI доступны в герметичных корпусах с IP66. Соединения между ними и соответствующими прожекторами должны быть выполнены с максимальной длиной кабеля 50 m
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsquare-pro-96-3-ell
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)97
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)985
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания