Опубликуйте свои продукты
STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°
Performance iN Lighting

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°

Серия низкопрофильных встраиваемых в грунт светильников класса I.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного алюминия окрашенного в черный цвет - Дополнительный плоский стеклянный диффузор толщиной 12 мм - Отсек для оптики отделён от отсека питания для обеспечения лучшего температурного контроля. - Прокладка из износостойкого силикона - Рамка точного литья из нержавеющей стали - Система подключения к сети питания WATER STOP - Устройство в комплекте с драйвером - Запорные винты из нержавеющей стали - Встраиваемая коробка заказывается отдельно - Встраиваемый корпус из технополимера, предназначен для облегчения оттока воды через систему WATER DRAIN. Встраиваемый корпус также оснащен выдвижной крышкой, с размещенными внутри двумя пузырьковыми уровнями для облегчения правильной установки - Экструдированные профили, на которых установлены светодиоды, могут направляться независимо друг от друга (+/- 10°)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel-square-28-18led-ell10x45
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииInground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)119
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)280
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000758
  • Название ETIMIn-ground luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Наименование OmniClassBuried Uplights
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты