Опубликуйте свои продукты
TYK+ 10 RM C/IW
Performance iN Lighting

TYK+ 10 RM C/IW

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Диффузор устанавливается с помощью силиконового герметика устойчивого к высоким температурам на корпус светильника - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Оптическое устройство, специально разработанное для архитектурного освещения. Комбинация оптик, разработанных в компании, и источников света обеспечивают равномерное освещение без хроматической аберрации - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Кабельный ввод с защитой от перетирания/разрыва кабеля M16x1.5 для кабелей Ø 5 - Ø 10 mm - Запорные винты из нержавеющей стали - Крепежный кронштейн из нержавеющей стали, для настенной установки - Укомплектован 3 метрами H05RN-F 3G1 mm² кабеля - Градуированный гониометр из нержавеющей стали для регулировки направления - Аксессуар тубус совместим с вариантами исполнения, оснащёнными фокусирующей линзой C/I - Устройство в комплекте с драйвером - Для моделей ELL 35x65 / 65x35 обращайтесь на предприятие - Модели TYK+ 10 RM класса III, без выходного провода, должны запитываться исключительно от блоков питания, предоставляемыми как аксессуар - Источники питания с диммированием DALI2 предлагаются в герметичных корпусах с IP66 из алюминия, литого под давлением, или на металлической плите IP20 для встраивания в герметичные электрощиты - Электрическое соединение между блоками питания и соответствующими прожекторами должно быть выполнено с помощью кабеля максимальной длины 20 м - Модели RGBW и Tunable White с напряжением питания 48 В пост. т. от драйверов SELV, поставляемых как аксессуары. Управление цветом осуществляется через интерфейс DMX - Генератор сигнала DMX для моделей RGBW и Tunable White, который заказывается отдельно
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtyk-plus-10-rm-ciw
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)105
  • Глубина (мм)131
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания