Опубликуйте свои продукты
TYK+ 20 C/M
Performance iN Lighting

TYK+ 20 C/M

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус устройства состоит из двух разделённых частей для обеспечения максимального рассеивания тепла электронных компонентов и светодиодов, изготовленных из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием ISO 9227 - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Диффузор устанавливается с помощью силиконового герметика устойчивого к высоким температурам на корпус светильника - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Оптическое устройство, специально разработанное для архитектурного освещения. Комбинация оптик, разработанных в компании, и источников света обеспечивают равномерное освещение без хроматической аберрации. - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Кабельный ввод с защитой от перетирания/разрыва кабеля M20x1.5 для кабелей Ø 10- Ø 14 mm - Драйвер с защитой от перепадов напряжения в сети до 6 кВ (DM) - Наружные винты из нержавеющей стали - Крепежный кронштейн из нержавеющей стали, для настенной установки. - Градуированный гониометр из нержавеющей стали для регулировки направления. - Аксессуар тубус совместим с вариантами исполнения, оснащёнными фокусирующей линзой C/I - Выпускаются модели с драйвером ВКЛ-ОТКЛ, диммируемые DALI - Для моделей ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 обращайтесь на предприятие - Модели RGBW, запитываемые под напряжением 48 В пост. т. драйверами SELV, поставляемыми как аксессуары. Управление цветом осуществляется через выход DMX. - Генератор сигналов DMX для моделей RGBW. Заказывать отдельно. - Модели TYK+ 20 EM3h RM класса II, без выходного провода, должны запитываться исключительно от блоков питания, предоставляемыми как аксессуар. Проконсультируйтесь с фабрикой
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtyk-plus-20-cm
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)114
  • Ширина (мм)234
  • Глубина (мм)275
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания