Опубликуйте свои продукты
VISIO [16]
VISIO [16]
    Performance iN Lighting

    VISIO [16]

    Modular recessed LED luminaire ideal for work and study environments. It was designed to ensure maximum visual comfort, thanks to an advanced low-glare optical system (UGR <16) and a high colour rendering LED source.
    Cпецификация
    • - It is suitable for flush-mounting in modular ceilings and can alternatively be ceiling or suspension-mounted using dedicated accessories (to be ordered separately) - The range allows for great flexibility with its multiple possible combinations of colour temperatures and control systems: it can be ordered in 3,000 K (warm white) or 4,000 K (neutral white), both with a colour rendering index (CRI) above 90 for a crisp light; and with an On/Off or DALI external power supply (included with the product) - The luminaire is easy to install thanks to its quick coupling connector for fast electrical wiring - External emergency kit with 3h autonomy available (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvisio-16
    • Тип продукцииTechnical indoor
    • Группа продукцииCeiling recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
    • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания