Опубликуйте свои продукты
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
    Pfleiderer Deutschland

    Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    Cпецификация
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Тип продукцииreal metal surface Melamine faced boards
    • Группа продукцииDecoBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-07-24
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)18
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit