Опубликуйте свои продукты
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex

    Flame retardant particleboard with decorative melamine resin facing on both faces, awarded with the Blue Angel.
    Cпецификация
    • Areas of application: Preventive fire protection in the decorative sector. For interior fitting as wall and ceiling coverings, installations, room dividers and furniture, in industrial and administrative buildings, schools, sports and festival halls, hotels and care facilities. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecoBoard-Pyroex-38-mm
    • Тип продукцииMelamine faced boards
    • Группа продукцииDecoBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)38
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания