Опубликуйте свои продукты
Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм
Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм
Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм
Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм
Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Compact XTreme plus, серая сердцевина 12 мм

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-9:BCS. With uniform grey-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Cпецификация
    • Области применения: Для разработки необычных проектов мебели и интерьера в жилых помещениях и помещениях коммерческого назначения, на рекреационных объектах и в спа, при оформлении интерьеров магазинов, предприятий общественного питания, а также в помещениях с повышенной влажностью, где необходимы особо прочные, долговечные, эстетически привлекательные материалы, соответствующие строгим гигиеническим требованиям. Кроме того, этот материал подходит для решений с открытыми кромками; на него можно наносить гравировку для создания инивидуальных трёхмерных эффектов.

      Свойства изделия: лёгкий уход; анти-отпечаток пальца; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; высокая устойчивость к царапинам; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность

      Сертифицированный PEFC™: Да

      RAL UZ 76 – Blue Angel: Да

      Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG)

      Класс эмиссии формальдегида: E1

      Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-9

      Формат: 4100 мм x 1300 мм

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-12-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)12
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНPanelboards
    • Код ССКПУ ООН39121103
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Описание Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Код CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Номер OmniClass23-13 19 13
    • Наименование OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания