Опубликуйте свои продукты
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 мм Композиционный элемент Duropal MDF Pyroex

    Трудновоспламеняющийся композиционный элемент из древесноволокнистой плиты средней твердо-ти с однородной структурой и огнезащитными свойс твами, с двусторонним покрытием из бумажнослоистого пластика высокого давления Duropal HPL Pyroex.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Все области, где требуются прочные поверхности и высокое качество кромок (с возможностью профилирования и лакирования) в сочетании с улучшенной огнестойкостью: для мебели и внутренней отделки торговых помещений и сооружений для отдыха, общественных зданий, зданий специального назначения и мест массового пребывания людей, например, выставок и залов для проведения массовых мероприятий. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; трудновоспламеняющаяся Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: трудновоспламеняющаяся; C-s2,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-07
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)20.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания