Опубликуйте свои продукты
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 мм Композиционный элемент Duropal MFP Hybrid

    Высокопрочный композиционный элемент из плиты MFP Hybrid, с дву сторонним покрытием из ламината высокого давления Duropal HPL. Инновационная комбинация древесных материалов обеспечивает максимальную устойчивость и оптимально гладкую поверхность.
    Cпецификация
    • Области применения: Для изысканной мебели и внутренней отделки магазинов, изготовления стеллажных систем, а также мебели для офисов и объектов коммерческого назначения. Благодаря независимой от направления прочностью при изгибе, отличной устойчивости и прочному покрытию из бумажно-слоистого пластика высокого давления Duropal HPL материал отличается универсальностью применения и особым удобством раскроя с минимальным количеством отходов. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Несущий – очень высокий предел прочности при изгибе Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)20.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания