Опубликуйте свои продукты
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2  F****
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 мм Композиционный элемент Duropal P2 F****

    Композитный элемент из древесностружечной плиты типа P2 согласно стандарту EN 312, с обеих сторон облицован бумажно-слоистым пластиком высокого давления Duropal HPL. Этот плитный материал ввиду абсолютно минимального содержания формальдегида позволяет без труда соблюдать предельные показатели в соответствии со стандартами EPF и CARB2.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Комплексные решения с низким содержанием вредных веществ для изготовления предметов обстановки и мебели в частных зданиях и на объектах коммерческого назначения, например, в гостиницах, школах и детских садах, офисах и административ- ных зданиях, в частности, в тех случаях, когда требуется использование материалов с очень низким уровнем эмиссий и высочайшим качеством поверхности. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: F****; E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)20.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания