Опубликуйте свои продукты
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
 20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 мм Композиционный элемент Duropal P3

    Композиционный элемент из древесностружечной плиты типа P3 согл асно стандарту EN 312 с двусторонним покрытием из бумажно-слоистого пластика в ысокого давления Duropal HPL.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Идеально подходит для поверхностей мебели и внутренней отделки помещений, где требуются особая прочность и влагостойкость: изготовление мебели для кухонь и ванных комнат, элементы санитарно-гигиенических помещений, отделка магазинов и объектов коммерческого назначения, больницы и лаборатории, а также рабочие места, например, на предприятиях по обработке и переработке пищевых продуктов. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 4100 мм x 1300 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-P3-20_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)20.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания