Опубликуйте свои продукты
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
 17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    17.6 мм Композиционный элемент Duropal Pyroex

    Трудновоспламеняющийся композиционный элемент из древесностружечной плиты с улучшенной огнестойкостью, с двусторонним покрытием из бумажно- слоистого пластика высокого давления Duropal HPL Pyroex.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: Все области, где декоративная отделка помещений должна не только выполнять функцию профилактической противопожарной защиты, но и соответствовать высоким требованиям к качеству и износостойкости. Для обшивки стен, встроенных элементов и мебели в промышленных, торговых и административных зданиях, в сооружениях для отдыха и залах массового пребывания людей, например, в школах, спортивных и актовых залах, кинотеатрах, на дискотеках, в гостиницах, больницах и учреждениях, обеспечивающих медицинский уход. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; трудновоспламеняющаяся Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да Реакция на огонь: трудновоспламеняющаяся; C-s2,d0 (EN 13501-1) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-Pyroex-P2-17_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)17.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания