Опубликуйте свои продукты
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal-HPL Compact Individual Motiv, черная сердцевина 12 мм

    Бумажно-слоистый пластик высокого давления в стандартном исполнении, с односторонним индивидуальным декором, нанесённым методом цифровой печати, соответствующий классификации СGS согласно стандарту EN 438-4. С однородной чёрной сердцевиной и обратной стороной белого цвета.
    Cпецификация
    • Области применения: Индивидуальное изготовление мебели и встроенных элементов для тех областей, где требуется прочный, удобный в уходе и влагостойкий материал. А также в тех случаях, когда требуется материал с небольшим поперечным сечением или необходимо реализовать решения с открытыми кромками. Например, на предприятиях общественного питания, при строительстве магазинов и в тех сферах, где материал контактирует с продуктами питания, в медицинских учреждениях, в помещениях для водно-оздоровительных процедур и санитарно-гигиенических помещениях. Материал не предназначен для длительного использования на открытом воздухе. Свойства изделия: Individual; лёгкий уход; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность Сертифицированный FSC™: Да Сертифицированный PEFC™: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: в соответствии с EN 438-4 Формат: 2800 мм x 2070 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-12-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)12
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания