Опубликуйте свои продукты
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина
    Pfleiderer Deutschland

    10 мм Duropal HPL Compact, серая сердцевина

    Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления, в стандартном исполнении, соответствующий классификации BCS согласно стандарту EN 438-9 (сердцевина). С однородной серой сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью.
    Cпецификация
    • Области применения: Для разработки необычных проектов мебели и интерьера в жилых помещениях и помещениях коммерческого назначения, на рекреационных объектах и в спа, при оформлении интерьеров магазинов, предприятий общественного питания, а также в помещениях с повышенной влажностью, где необходимы особо прочные, долговечные, эстетически привлекательные материалы, соответствующие строгим гигиеническим требованиям. Кроме того, этот материал подходит для решений с открытыми кромками; на него можно наносить гравировку для создания инивидуальных трёхмерных эффектов. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный PEFC: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-9 Формат: 4100 мм x 1300 мм
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-grey-core-10-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания