Опубликуйте свои продукты
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2
    Pfleiderer Deutschland

    Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Cпецификация
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClassicBoard-P2-18-mm
    • Тип продукцииДсп
    • Группа продукцииPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-06
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)18
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Описание Uniclass 2015Particleboards
    • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания