Опубликуйте свои продукты
Wood based panel 38 mm: ClassicBoard P3
Pfleiderer Deutschland

Wood based panel 38 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Cпецификация
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаClassicBoard-P3-38-mm
  • Тип продукцииДсп
  • Группа продукцииPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-10-06
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)38
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалДСП
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEC003058
  • Название ETIMFibre- / chipboard
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Описание Uniclass 2015Particleboards
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Наименование OmniClassEngineered Wood Products

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания