Опубликуйте свои продукты
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
 23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2
    Pfleiderer Deutschland

    23.6 мм Композиционный элемент Duropal P2

    Композиционный элемент из древесностружечной плиты типа P2 согл асно стандарту EN 312 с двусторонним покрытием из бумажно-слоистого пластика в ысокого давления Duropal HPL.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика Предусмотренное назначение: Многослойная плита из бумажно-слоистого пластика высокого давления. для облицовки стен и потолка, для использования внутри помещений (в том числе для подвесных потолков) Области применения: В отделке мебели и помещений, в тех областях, где предъявляются высокие требования к качеству и износостойкости: изготовление мебели для кухонь и объектов коммерческого назначения, строительство магазинов и возведение перегородок, внутренняя отделка банков, офисов, школ, больниц, лабораторий, общественных зданий, судо- и автомобилестроение. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 E05 Производственный стандарт: EN 13894-1 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 2070 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-Element-P2-23_6-mm
    • Тип продукцииFlat bonded elements
    • Группа продукцииDuropal Elements
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)23.6
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания